Placa inferior pasacables para armarios quadroplus de 1000x400 mm FN104E

EAN
3250610189726
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
232,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    400 mm
  • Altura del producto instalado
    18 mm
  • Anchura del producto instalado
    1000 mm
Materiales, acabados, colores
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Tapa de protección
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Placa inferior pasacables para armarios quadroplus de 1000x400 mm
Placa inferior pasacables para armarios quadroplus de 1000x400 mm

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.