Juego cuadros superior e inferior para armarios QuadroPlus de 700x800 mm FN013E

EAN
3250610189276
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
1.224,49 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    800 mm
  • Profundidad del producto instalado
    700 mm
  • Altura del producto instalado
    120 mm
  • Anchura del producto instalado
    800 mm
  • builtinwidth
    700 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    10
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Juego cuadros superior e inferior para armarios QuadroPlus de 700x800 mm
Juego cuadros superior e inferior para armarios quadroplus de 700x800 mm Estructura componible, modular y asociable horizontalmente. En chapa de acero zincado con recubrimiento pintura epoxi. RAL 9010. Grado de protección: IP30 sin puerta / IP55 con puerta Grado de resistencia mecánica: IK08 sin puerta / IK10 con puerta Corriente asignada máxima InA: 4000 A. Corriente asignada de corta duración Icw: hasta 100 kA. (1 sg.) Aislamiento Clase I Certificado de acuerdo con las normas UNE EN 61439-1, -2

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.