Obturador para armarios orionplus, RAL 7035, 4 módulos, con precortes cada 1/2M FL871Z

EAN
3250612621217
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
21,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    90 mm
  • Altura del producto instalado
    260 mm
  • Anchura del producto instalado
    470 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea WEEE
    no afectado

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Obturador para armarios orionplus, RAL 7035, 4 módulos, con precortes cada 1/2M
Obturador para Cajas orionplus plus, RAL 7035, 4 módulos, con precortes cada 1/2M

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.