Armario univers en poliéster IP65, 550x1100X300mm,gris RAL7035 FL34S

EAN
3250616000315
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
1.536,51 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • coverwithoverpressurerelease
    No
Configuración
  • Número de módulos
    144
Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    630 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    300 mm
  • Profundidad del producto instalado
    300 mm
  • Profundidad interna
    150 mm
  • Altura del producto instalado
    550 mm
  • Anchura del producto instalado
    1100 mm
  • Ancho de las unidades de división
    48
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    2 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    2 mm
  • Bloqueable por candado
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
Equipo
  • Número de filas de la caja
    3
  • Número de tramos a lo ancho
    4
  • Número de llaves
    1
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    0
  • canbeextended
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Clase de protección
    Clase II
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.