Kit canal de cuadro sin halógenos,30x80,438mm longitud,X4 uds,RAL7035,vegaD FD00T2

EAN
3250617860734
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
75,95 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    155 mm
  • Longitud en mm
    440 mm
  • Altura
    80 mm
  • Ancho
    30 mm
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Kit canal de cuadro sin halógenos,30x80,438mm longitud,X4 uds,RAL7035,vegaD
Kit canal de cuadro sin halógenos,30x80,438mm longitud,X4 uds,RAL7035,para cajas vegaD

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.