Kit canal de cuadro en PVC,30x80mm,438mm longitud, X4 uds,RAL7030,vegaD FD00T1

EAN
3250617860727
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
49,54 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    155 mm
  • Altura del producto instalado
    40 mm
  • Altura de la canal
    80 mm
  • Longitud en mm
    440 mm
  • Ancho de la canal
    30 mm
  • Anchura del producto instalado
    30 mm
  • Ancho
    30 mm
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Más descargas

Texto para prescripción

Kit canal de cuadro en PVC,30x80mm,438mm longitud, X4 uds,RAL7030,vegaD
Kit canal de cuadro en PVC,30x80mm,438mm longitud, X4 uds,RAL7030,para cajas vegaD

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.