Placa montaje ciega,montaje directo sobre montantes,300x440x2mm,vegaD FD00M2

EAN
3250617860628
Cantidad
1 uni.
Grupo
14
76,63 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    2 mm
  • Altura del producto instalado
    290 mm
  • Anchura del producto instalado
    434 mm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Placa montaje ciega,montaje directo sobre montantes,300x440x2mm,vegaD
Placa montaje ciega,montaje directo sobre montantes,300x440x2mm,para cajas vegaD

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.