The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
SEPARADOR HORIZONTAL QUADRO
FC664
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
-
Profundidad del producto instalado
550 mm
-
Altura del producto instalado
45 mm
-
Anchura del producto instalado
210 mm
-
-
Tipo de tratamiento de la superficie
Revestimiento de pintura en polvo
-
Directiva europea WEEE
no afectado
-
atishalogenfreeexternallymaintained
Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.