Panel superior y zócalo para armarios Quadro4 de 620 mm ancho, IP40 FC455

EAN
3250612534555
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
482,52 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • suitableforcablepatch
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    270 mm
  • Profundidad del producto instalado
    260 mm
  • Altura del producto instalado
    250 mm
  • Anchura del producto instalado
    620 mm
  • Profundidad de montaje de la carcasa
    260 mm
  • builtinwidth
    620 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Panel superior y zócalo para armarios Quadro4 de 620 mm ancho, IP40
Panel superior y zócalo para armarios quadro4 de 620 mm ancho, IP40

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.