Panel superior y zócalo para armarios Quadro4 de 370 mm ancho, IP43 FC446

EAN
3250612534463
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
418,40 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    270 mm
  • Profundidad del producto instalado
    260 mm
  • Altura del producto instalado
    250 mm
  • Anchura del producto instalado
    370 mm
  • builtinwidth
    370 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I

Texto para prescripción

Panel superior y zócalo para armarios Quadro4 de 370 mm ancho, IP43
Panel superior y zócalo para armarios quadro4 de 370 mm ancho, IP43

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.