Panel superior e inferior para armarios Quadro4 de 620 mm ancho, IP43 FC426

EAN
3250612534265
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
366,23 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    270 mm
  • Profundidad del producto instalado
    260 mm
  • Altura del producto instalado
    73 mm
  • Anchura del producto instalado
    620 mm
  • builtinwidth
    620 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • withcableentry
Equipo
  • Número de tramos a lo ancho
    2

Texto para prescripción

Panel superior e inferior para armarios Quadro4 de 620 mm ancho, IP43
Panel superior e inferior para armarios quadro4 de 620 mm ancho, IP43

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.