Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC EVA002

EAN
3250612232000
Cantidad
5 PCEs
Grupo
71
27,91 €
/ uni. *

Características técnicas

Principales características eléctricas
  • Tipo de tensión de alimentación
    AC/DC
Tensión
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6000 V AC
  • ueauxiliarycontactac
    500 V
  • ueauxiliarycontactdc
    250 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    15 A
  • Corriente térmica en aire libre
    16 A
  • ie110vdc15msiec609475
    3 A
  • ie220vdc15msiec609475
    1 A
  • ie24vdc15msiec609475
    10 A
  • ieauxiliarycontact230vac15
    6 A
  • ieauxiliarycontact400vac15
    4 A
  • ieauxiliarycontact250vdc13
    1 A
Especificaciones electricas
  • tighttorquecontrolandauxcontact
    1.2 Nm
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    13000000
Conexión
  • Tipo de contacto
    2NC + 2NA
  • strippinglengthcontrolauxlcontact
    10 mm
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    2
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    2
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
Normas
  • Norma
    IEC 60947-4-1 ; EN 60947-4-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…60 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.