Relé de mando, 16A, 2NA+2NC, 24V ERD418

EAN
3250612400805
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
204,58 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Relé
  • Número de polos
    4 P
Configuración
  • Número de módulos
    2
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    400 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    440 V
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    0 V
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    24 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    16 A
  • Corriente térmica en aire libre
    16 A
  • Corriente asignada de empleo en AC7 categoría A
    16 A
  • Corriente asignada de empleo en AC7 categoría B
    5.5 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    60 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Anchura del producto instalado
    35.75 mm
Potencia
  • Consumo a la llamada
    21 VA
  • Consumo de mantenimiento
    3.4 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    3.5 W
  • Potencia disipada por contacto
    1 W
  • Potencia disipada por bobina
    1.5 W
  • Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría A
    3 kW
  • Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría B
    570 W
  • Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría A
    8.9 kW
  • Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría B
    1.7 kW
Disparo
  • Tiempo de respuesta a la apertura de contactos
    15 ms
  • Tiempo de respuesta al cierre
    25 ms
Resistencia
  • Valor óhmico nominal de la bobina
    29.6 Ω
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    30000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    1000000
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Potencia Max.con tubos fluorescentes compensados paralelo
    490 VA
  • - en conmutación Duo
    1200 VA
  • Carga máxima de lámparas fluorescentes
    570 VA
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    1100 W
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    1, 2 Nm
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1 / 10 mm²
  • Número de contactos
    4
  • Tipo de contacto
    2NC + 2NA
  • sectionrigidcablecontrol
    1 / 10 mm²
Equipo
  • Número de contactos normalmente cerrados
    2
  • Número de contactos normalmente abiertos
    2
  • Número de contactos conmutados
    0
  • Tipo de telerruptor
    Electromecánico
  • Accesoriable
Utilizar
  • Mando en local/manual
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -40…80 °C

Texto para prescripción

Relé de mando, 16A, 2NA+2NC, 24V
Relé de mando hager, 16A, 2NA+2NC, 24V

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.