Minutero de escalera doble temporización con preaviso de extinción, 16A, 230V EMN005

EAN
3250612339952
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
99,43 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    1
  • Rango de temporización
    30 segundos
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    195 / 230 / 253 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    230 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada de empleo en AC1
    16 A
  • Intensidad de reposo
    100 mA
  • Corriente asignada nominal
    16 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    64 mm
  • Longitud en mm
    64 mm
  • Anchura del producto instalado
    17.5 mm
Potencia
  • Pot. máx. en fluo no compen. por salida
    3600 VA
  • Potencia consumida
    1 VA
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    2 W
  • Potencia disipada por bobina
    0.25 W
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230 V
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Potencia Max.con tubos fluorescentes compensados paralelo
    1000 VA
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    2300 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Carril DIN
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1, 5 / 10 mm²
  • Conexión
    3 y 4 hilos
  • Número de contactos
    1
  • Tipo de contacto
    1 NA
Equipo
  • Tiempo de preaviso
    40 s
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…55 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C

Texto para prescripción

Minutero de escalera doble temporización con preaviso de extinción, 16A, 230V
Minutero de escalera hager doble temporización con preaviso de extinción, 16A, 230V. Permite economizar energía y asegurar el funcionamiento de la carga.Temporización regulable de 30s a 10 min.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.