The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Interruptor horario 72 x 72 mm esfera semanal, 16A, con reserva 200 h
EH771
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
Cantidad canales de función
1
-
Ciclos de conmutación
mín. 50000
-
Reserva de marcha
≈ 200 h
-
-
-
Cambio de horario verano/invierno
manual
-
Precisión de programación
60 mn
-
Tipo de programador
Analógico
-
Ciclos de programa
Ciclos de programas: 1 x 7 días
-
Ciclo de programación
1x7J
-
Ajustes
Ajuste fino de la temporización mediante esfera rotatoria
-
Interruptor/pulsador manual
como interruptor rotativo para funcionar como interruptor on/off
-
Tensión asignada de empleo en alterna
230 V
-
Frecuencia asignada
50 Hz
-
Tensión de funcionamiento
230 V~
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,6
máx. 3 A
-
Profundidad del producto instalado
48.5 mm
-
Altura del producto instalado
72 mm
-
Dimensiones(H A P)
72 x 72 x 48,5
-
Anchura del producto instalado
72 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
4 modules
-
Potencia consumida
0.5 VA
-
Potencia absorbida (en servicio)
0.5 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
1 W
-
Potencia perdida a plena carga
≈ 1 W
-
Precisión de marcha
± 1 s/día
-
Pilas/batería
con batería integrada de reserva
-
Tiempo de carga para reserva de marcha
120
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia
1000 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
máx. 1000 W
-
Tipo de montaje
para montaje en superficie
-
Sección de conexión en cable flexible
1 / 6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido
1 / 6 mm²
-
Sección de conductor (flexible)
1…6 mm²
-
Sección de conductor (rígido)
1…6 mm²
-
-
Tipo de contacto
1 conmutado
-
Contacto
con contacto conmutado libre de potencial
-
-
Cantidad de tiempos de conmutación para conexión/desconexión
84
-
-
Ciclos de conmutación a cos φ = 0,6
mín. 20000
-
Índice de protección IP
IP20
-
Temperatura de funcionamiento
-10…50 °C
-
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.