Detector de movimiento IR, confort 360°,antracita EE871

EAN
3250612258710
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
215,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    Sin
Funciones
  • Funcionamiento
    Simulación de presencia ; Puede utilizarse como aparato individual, como estación principal o como estación supletoria
  • Modo de funcionamiento
    con 2 modos de funcionamiento: interruptor crepuscular programable o modo impulsos
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    230 V~ +10%/-15%
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    2.5 m
  • Altura de montaje recomendada
    2.5 m
Potencia
  • Potencia absorbida (standby)
    ≈ 1.2 W
  • Potencia de iluminación incandescencia
    2300 W
Medida
  • Campo de detección, semicircular
    ≈ 10 x 20 m
Alcance
  • Alcance lateral
    cada ≈ 10 m m
Cámara
  • Lente
    Ajuste vertical de la lente -30 ... +90°
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230 V AC
Detección
  • Angulo de detección producto 2 lentes
    220 / 360 °
  • Ángulo de detección
    220 °
  • Ø campo de detección, a la altura del suelo
    ≈ 6 m
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Antracita
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    ≈ 5…1000 lx
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 1000 Lux
  • - con balasto electrónico
    580 W
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo
    20 x 20 W
  • - compensadas en paralelo
    400 W /47 µF
Gestión de iluminación LED
  • Lámparas LED 230 V
    20 x 20 W
  • LED
    Con indicación mediante LED de la detección y del modo de funcionamiento
Gestión de lámparas incandescentes
  • Lámparas halógenas 12 V
    1500 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    2300 W
Instalación, montaje
  • Altura máxima de montaje
    4 m
Conexión
  • Conexión
    quick connect
  • Tipo de contacto
    Conmutado libre de potencial
Cable
  • Cable
    Con entrada de cable
Configuración
  • Sensibilidad regulable
  • Sensibilidad de reacción, ajustable
    20…100 %
  • Rango de temporización
    5s bis 30min
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    5 s…30 mn
  • Ajustes
    Con potenciómetro para el ajuste preciso de la luminosidad de reacción , de la sensibilidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión
Articulos proporcionados
  • Componente
    Con material de fijación
Equipo
  • Libres de potencial
    Con contacto libre de potencial
  • Pivotante
    Puede pivotar verticalmente y girar horizontalmente
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase II
  • Protección
    Con protección contra la ocultación
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…55 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético ; Ahorro energético mediante la conexión y desconexión de la luz en función de la presencia y de la luminosidad
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento
  • Serie principal de diseño
    DETECTORES DE MOVIMIENTO

Texto para prescripción

Detector de movimiento IR, confort 360°,antracita
Detector de movimiento hager por infrarrojos con mando a distancia de 3600,montaje en superficie, negro antracita. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos o impulso 1 s . Contacto conmutado libre de potencial. Distancia de detección 22 m . Montaje mural, superficie. IP55

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.