Detector de movimiento IR, confort 220°,blanco EE860

EAN
3250612258604
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
176,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    Sin
Funciones
  • Funcionamiento
    Simulación de presencia ; Puede utilizarse como aparato individual, como estación principal o como estación supletoria
Principales características eléctricas
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    2.5 m
  • Altura de montaje recomendada
    2.5 m
Medida
  • Método de detección
    Infra-rojos
Alcance
  • Alcance lateral
    cada uno ≈ 8 m
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230V + 10% / -15%
Detección
  • Angulo de detección
    220 °
  • Ángulo de detección
    220 °
  • Distancia de detección frontal
    16 m
  • Distancia de detección latarel
    10 m
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Bruto
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    ≈ 5…1000 lx
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 1000 Lux
Gestión de iluminación LED
  • Lámparas LED 230 V
    20 x 20 W
  • LED
    Con indicación mediante LED de la detección y del modo de funcionamiento
Instalación, montaje
  • Altura máxima de montaje
    4 m
  • Tipo de montaje
    Para el montaje sobre paredes y techos, montaje en esquinas con adaptador
Configuración
  • Sensibilidad regulable
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    5 s…30 mn
  • Ajustes
    Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión sin desmontaje
Articulos proporcionados
  • Componente
    Con material de fijación
Equipo
  • Regulación de telecontrol
    EE806
  • Angulo de detección horizontal
    220 °
  • Pivotante
    Puede pivotar verticalmente y girar horizontalmente
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…55 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético ; Ahorro energético mediante la conexión y desconexión de la luz en función de la presencia y de la luminosidad
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento
  • Serie principal de diseño
    DETECTORES DE MOVIMIENTO

Texto para prescripción

Detector de movimiento IR, confort 220°,blanco
Detector de movimiento hager por infrarrojos con mando a distancia de 2200,montaje en superficie, color blanco. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos o impulso 1 s . Contacto conmutado libre de potencial. Distancia de detección 22 m . Montaje mural, superficie. IP55

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.