Detector de movimiento 200º de superficie, color blanco EE830

EAN
3250612258321
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
127,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema bus
    Sin
Funciones
  • Funcionamiento
    Puede utilizarse como aparato individual, como estación principal o como estación supletoria
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    2.5 m
  • Anchura del producto instalado
    83 mm
  • Altura de montaje recomendada
    2.5 m
Alimentación
  • Tensión de alimentación
    230V + 10% / -15%
Detección
  • Angulo de detección
    200 °
  • Ángulo de detección
    200 °
  • Ø campo de detección, a la altura del suelo
    ≈ 16 m
  • Distancia de detección frontal
    16 m
  • Distancia de detección latarel
    6 m
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    ≈ 5…1000 lx
  • Rango de medida de luminosidad
    5 / 1000 Lux
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con indicación mediante LED de la detección y del modo de funcionamiento
Instalación, montaje
  • Altura máxima de montaje
    4 m
  • Tipo de montaje
    Superficie
  • Tipo de montaje
    Para el montaje sobre paredes y techos, montaje en esquinas con adaptador
Configuración
  • Sensibilidad regulable
    No
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    5 s…15 mn
  • Ajustes
    Con potenciómetro para el ajuste de la luminosidad de reacción y del tiempo de retardo a la desconexión sin desmontaje
Articulos proporcionados
  • Componente
    Con material de fijación
Equipo
  • Angulo de detección horizontal
    200 °
  • Pivotante
    rotación horizontal
Seguridad
  • Protección
    Con protección contra la ocultación
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…55 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…60 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético ; Ahorro energético mediante la conexión y desconexión de la luz en función de la presencia y de la luminosidad
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento
  • Serie principal de diseño
    DETECTORES DE MOVIMIENTO

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Detector de movimiento 200º de superficie, color blanco
Detector de movimiento hager por infrarrojos de 2000,montaje en superficie, color blanco. Luminosidad regulable de 5 a 1000 LUX y temporización de 5 s a 15 minutos o impulso 1 s . Distancia de detección 16 m . Montaje mural, superficie. IP55

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.