Perfil sobremesa Officebloc diseño. 6 Schuko + 1 RJ45 DED002

EAN
4012740831895
Cantidad
1 uni.

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros


Características técnicas

Arquitectura
  • Sistema de conexión
    Otro
Dimensiones
  • Longitud en mm
    350 mm
  • Diámetro
    120 mm
Materiales, acabados, colores
  • Grupo de materiales
    aluminio, plástico
Accesorios incluidos
  • Equipado
    6 tomas de corriente chuko, 1 toma RJ45 Cat6 UTP, 1 interruptor
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.