Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 4M CZN006

EAN
3250611611578
Cantidad
1 Kit
Grupo
40
24,45 €
/ Kit *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    4
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    0.7 cm
  • Anchura del producto instalado
    70 mm
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Cubrebornes
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, 4M
Juego de tapas cubrebornes precintables para interruptor dif. de 25 a 63A, de 4 módulos

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.