The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Posición del neutro
Derecha
-
-
-
Tensión asignada de empleo en alterna
230 V
-
Frecuencia asignada
50 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
500 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
4000 V
-
Corriente diferencial asignada
300 mA
-
Corriente asignada nominal
63 A
-
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
3 kA
-
Poder de cierre y de corte
630 A
-
Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-1
6 kA
-
Corriente asignada a -25°C
63 A
-
Corriente asignada a -20°C
63 A
-
Corriente asignada a -15°C
63 A
-
Corriente asignada a -10°C
63 A
-
Corriente asignada a -5°C
63 A
-
Corriente asignada a 0°C
63 A
-
Corriente asignada a 5°C
63 A
-
Corriente asignada a 10°C
63 A
-
Corriente asignada a 15°C
63 A
-
Corriente asignada a 20º C
63 A
-
Corriente asignada a 25°C
63 A
-
Corriente asignada a 30° C
63 A
-
Corriente asignada a 35° C
63 A
-
Corriente asignada a 40° C
63 A
-
Corriente asignada a 45° C
63 A
-
Corriente asignada a 50° C
63 A
-
Corriente asignada a 55° C
63 A
-
Corriente asignada a 60° C
56 A
-
Corriente asignada a 65°C
49 A
-
Corriente asignada a 70° C
40 A
-
Profundidad del producto instalado
70 mm
-
Altura del producto instalado
83 mm
-
Anchura del producto instalado
35 mm
-
Dimensiones de construcción (DIN 43880)
1
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
8.7 W
-
Potencia disipada por polo
4.6 W
-
Protegido contra disparos intempestivos
Sí
-
Disparo rápido (Short time)
No
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos
2000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras
4000
-
Tipo de conexión superior para aparatos modulares
Borne con tornillos
-
-
Tipo de clip superior para aparatos modulares
No aplica
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares
Metálico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares
Borne doble conexión
-
Desmontabilidad superior para aparatos modulares
No
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares
Sí
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
1 / 25 mm²
-
Sección de conexión en cable flexible
16 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido
1 / 25 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible
1 / 16 mm²
-
Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
1 / 16 mm²
-
withtransparentlabelholder
Sí
-
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
Índice de protección IP
IP20
-
Tipo de protección diferencial
A HI
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Temperatura de funcionamiento
-25…40 °C
-
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-55…70 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.