Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 4P, 63A, 30mA CDH463M

EAN
3250611612421
Cantidad
1 uni.
Grupo
30
1.410,96 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    Derecha
  • Número de polos
    4 P
  • Montaje
    rail DIN
Configuración
  • Número de módulos
    4
Mandos e indicadores
  • itbevisudiff
    Si
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 / 400 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    30 mA
  • Corriente asignada nominal
    63 A
  • Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
    3 kA
  • Poder de cierre y de corte
    1.5 kA
  • Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-1
    6 kA
Corriente/temperatura
  • Corriente asignada a -25°C
    63 A
  • Corriente asignada a -20°C
    63 A
  • Corriente asignada a -15°C
    63 A
  • Corriente asignada a -10°C
    63 A
  • Corriente asignada a -5°C
    63 A
  • Corriente asignada a 0°C
    63 A
  • Corriente asignada a 5°C
    63 A
  • Corriente asignada a 10°C
    63 A
  • Corriente asignada a 15°C
    63 A
  • Corriente asignada a 20º C
    63 A
  • Corriente asignada a 25°C
    63 A
  • Corriente asignada a 30° C
    63 A
  • Corriente asignada a 35° C
    63 A
  • Corriente asignada a 40° C
    63 A
  • Corriente asignada a 45° C
    60 A
  • Corriente asignada a 50° C
    58 A
  • Corriente asignada a 55° C
    55 A
  • Corriente asignada a 60° C
    51 A
  • Corriente asignada a 65°C
    48 A
  • Corriente asignada a 70° C
    45 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    70 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Anchura del producto instalado
    70 mm
  • Dimensiones de construcción (DIN 43880)
    1
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 Hz
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    18.5 W
  • Potencia disipada por polo
    7.9 W
Disparo
  • Protegido contra disparos intempestivos
  • Disparo rápido (Short time)
    No
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    2000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    4000
Instalación, montaje
  • Tipo de conexión superior para aparatos modulares
    Borne con tornillos
  • Par de apriete
    2, 8 Nm
  • Tipo de clip superior para aparatos modulares
    No aplica
  • Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares
    Metálico
  • Tipo de conexión inferior para aparatos modulares
    Borne doble conexión
  • Desmontabilidad superior para aparatos modulares
    No
  • Desmontabilidad inferior para aparatos modulares
    No
Conexión
  • Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
    1 / 25 mm²
  • Sección de conexión en cable flexible
    16 mm²
  • Sec. conex. bornes sup. en cable rígido
    1 / 25 mm²
  • Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible
    1 / 16 mm²
  • Sección de conexión de bornes de montante con tornillo
    1 / 16 mm²
  • Tipo de conexión
    Borne de jaula con tornillo
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Tipo de protección diferencial
    A HI
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…40 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Altitud
    2000 m
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -55…70 °C

Texto para prescripción

Interruptor diferencial tipo A superinmunizado, 4P, 63A, 30mA
Interruptor diferencial hager tipo A superinmunizado, 4 polos, intensidad nominal 63A, 30mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61008. Certificación AENOR.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.