The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Posición del neutro
Derecha
-
-
-
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares
Bornes alineados
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares
Bores alineados
-
Tensión asignada de empleo en alterna
230 / 400 V
-
Tipo de tensión de alimentación
AC
-
Frecuencia asignada
50 Hz
-
Tensión asignada de aislamiento
500 V
-
Tensión máxima de utilización
440 V
-
Tensión soportada al impulso asignada
4000 V
-
Corriente diferencial asignada
30 mA
-
Corriente asignada nominal
63 A
-
Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
3 kA
-
Poder de cierre y de corte
1250 A
-
Corriente condicional de cortocircuito asignada Inc según EN 61008-1
10 kA
-
Corriente asignada a -25°C
63 A
-
Corriente asignada a -20°C
63 A
-
Corriente asignada a -15°C
63 A
-
Corriente asignada a -10°C
63 A
-
Corriente asignada a -5°C
63 A
-
Corriente asignada a 0°C
63 A
-
Corriente asignada a 5°C
63 A
-
Corriente asignada a 10°C
63 A
-
Corriente asignada a 15°C
63 A
-
Corriente asignada a 20º C
63 A
-
Corriente asignada a 25°C
63 A
-
Corriente asignada a 30° C
63 A
-
Corriente asignada a 35° C
63 A
-
Corriente asignada a 40° C
63 A
-
Corriente asignada a 45° C
63 A
-
Corriente asignada a 50° C
63 A
-
Corriente asignada a 55° C
63 A
-
Corriente asignada a 60° C
63 A
-
Corriente asignada a 65°C
63 A
-
Corriente asignada a 70° C
63 A
-
Profundidad del producto instalado
70 mm
-
Altura del producto instalado
85 mm
-
Anchura del producto instalado
72 mm
-
Dimensiones de construcción (DIN 43880)
1
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
9.29 W
-
Disparo rápido (Short time)
No
-
operatingvoltagetestbuttonrccd
195…456 V
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos
10000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras
20000
-
Tipo de conexión superior para aparatos modulares
Borne con tornillos
-
Tipo de clip superior para aparatos modulares
Plástico
-
Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares
Plástico
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares
Borne doble conexión
-
Desmontabilidad superior para aparatos modulares
Sí
-
Desmontabilidad inferior para aparatos modulares
Sí
-
Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible
1 / 16 mm²
-
Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
1 / 25 mm²
-
Sec. conex. bornes sup. en cable rígido
1 / 25 mm²
-
Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible
1 / 16 mm²
-
-
-
withtransparentlabelholder
Sí
-
Directiva europea WEEE
afectado
-
Índice de protección IP
IP20
-
Tipo de protección diferencial
A
-
Temperatura de funcionamiento
-25…70 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
2
-
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-55…70 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.