Angulo exterior BRAP 65x100 lacado alu BRP651003HLAN

EAN
4012740222822
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
36,05 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • Ángulo
    85 / 95 °
Compatibilidad
  • Compatibilidad de los aparatos
    BRP / BRAP
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    68 mm
  • Longitud en mm
    40 mm
  • Ancho de la canal
    100 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Exterior
  • Tapa con junta
    -
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    barnizado en húmedo
Accesorios incluidos
  • Configuración de la pieza de forma
    Moldeada
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • textimpactstrength
    IK07
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -30…90 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.