Tapa PVC 80 mm para canales BRP RAL9011 BRP08029011

EAN
4012740855983
Cantidad
24 MTRs
Grupo
80
8,97 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • hastamperprooffixing
    No
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Longitud en mm
    2000 mm
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Tapa con junta
    No
  • Anchura de la tapa
    80 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro grafito
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…60 °C
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…65 °C

Texto para prescripción

Tapa PVC 80 mm para canales BRP RAL9011
Tapa PVC 80 mm para canal hager, BRP RAL9011

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.