Ángulo plano BKIS 12,5, acero, galvanizado BKIS121305EVERZ

EAN
4012740205689
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
58,72 €
/ Kit *

Características técnicas

Compatibilidad
  • suitablefordrywallthickness
    12,5 mm
Dimensiones
  • Longitud en mm
    250 mm
  • Ancho
    130 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Ángulo plano BKIS 12,5, acero, galvanizado
Ángulo plano para canal de empotrar en tabique hueco serie tehalit.BKIS de hager. Para pared de espesor 12,5 mm. Material: acero zincado, color acero

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.