Ángulo externo BKIS 12,5, acero blanco BKIS121303E9016

EAN
4012740993968
Cantidad
1 Kit
Grupo
80
Precio de venta
63,59 €
/ Kit *

Características técnicas

Compatibilidad
  • suitablefordrywallthickness
    12,5 mm
Dimensiones
  • Profundidad
    12.5 mm
  • Longitud en mm
    250 mm
  • Ancho
    130 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Material
    Chapa de acero
  • Grupo de materiales
    acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.