Bloque diferencial tipo A superinm., para int. serie HM, 2P, 30mA, 80-100-125A BDH280E

EAN
3250611340034
Cantidad
1 uni.
Grupo
40
Precio de venta
1.140,69 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    Izquierda o derecha
  • Número de polos
    2 P
Configuración
  • Número de módulos
    6
  • Sensibilidad diferencial regulable
    No
  • Tiempo de disparo regulable
    No
  • Temporiz. de la protection diferencial
    0 s
Conectividad
  • Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares
    NA
  • Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares
    Bores alineados
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    240 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    6000 V
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    30 mA
  • Corriente asignada nominal
    125 A
Corriente/temperatura
  • Corriente asignada a 20º C
    125 A
  • Corriente asignada a 30° C
    125 A
  • Corriente asignada a 40° C
    118.9 A
  • Corriente asignada a 50° C
    112.4 A
  • Corriente asignada a 60° C
    105.6 A
  • Corriente asignada a 70° C
    99.4 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    69 mm
  • Altura del producto instalado
    103 mm
  • Anchura del producto instalado
    160 mm
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    7.5 W
Disparo
  • Protegido contra disparos intempestivos
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    1000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    7000
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    3, 5 Nm
  • Tipo de clip superior para aparatos modulares
    No aplica
  • Tipo de clip de fijación a perfil DIN para aparatos modulares
    Metálico
  • Tipo de conexión inferior para aparatos modulares
    Borne con tornillos
  • Desmontabilidad superior para aparatos modulares
    No
  • Desmontabilidad inferior para aparatos modulares
Normas
  • Norma
    IEC 61009-1 ; EN 61009-1
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Tipo de protección diferencial
    A HI
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    3
  • Altitud
    2000 m

Texto para prescripción

Bloque diferencial tipo A superinm., para int. serie HM, 2P, 30mA, 80-100-125A
Bloque diferencial tipo A superinm para interruptor automático magnetotérmico hager serie HM, 2 polos, intensidad nominal 80-100-125A, 30mA de sensibilidad. Conforme a la norma UNE EN 61009-1.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.