Salvacables aluminio,18x125 mm,2 comp. AKA181250ELN

EAN
4012740878319
Cantidad
12 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
81,82 €
/ Metro *

Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
  • isselfadhesive
    No
Dimensiones
  • Altura de la canal
    18 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Longitud standard
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    125 mm
  • Anchura del producto instalado
    125 mm
Capacidad
  • Capacidad máxima de cables (Ø 11 mm y 50% de ocupación)
    8
Puerta, tapa
  • Tapa con junta
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Aluminio
  • Material
    Aluminio
  • Grupo de materiales
    Aluminio
Equipo
  • Número de tabiques fijos
    1
  • Número de compartimentos
    2
  • numberofchannels
    2
Normas
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Salvacables aluminio,18x125 mm,2 comp.
Canal salvacables de suelo TEHALIT de Aluminio anodizado. Cuenta con 2 compartimentos internos para distribuir cables eléctricos y de comunicación separadamente mediante montantes divisorios de alta resistencia. Dimensiones: 18x125 mm .

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.