Interruptor automático diferencial,combinado,1P+N,16A,Curva C,6kA,30mA,tipo HI ADH966

EAN
3250611013136
Cantidad
1 uni.
Grupo
30
458,68 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Posición del neutro
    Derecha
  • Número de polos protegidos
    1
  • Número de polos
    2 P
  • Tipo de polos
    1P+N
  • Curva
    C
Configuración
  • Número de módulos
    2
Conectividad
  • Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares
    Bornes alineados
Principales características eléctricas
  • Poder de corte asignado
    6 kA
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    240 V
  • Frecuencia asignada
    50 Hz
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    500 V
  • Tensión máxima de utilización
    240 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    4 kV
Corriente eléctrica
  • Corriente diferencial asignada
    30 mA
  • Corriente asignada nominal
    16 A
  • Resistencia a la onda de corriente 8/20µs
    3000 A
  • Poder de cierre y de corte
    6 kA
  • Valor mín/máx de funcionamiento del relé térmico en c.a.
    1.13 / 1.45 In
  • Valor umbral min/máx relé magnético en c.a.
    5 / 10 In
  • Poder de corte asignado 230V 50 Hz
    6 kA
  • Poder corte último en c.a. 230V (EN 60947-2)
    6 kA
  • Poder corte último en c.a. 240V (EN 60947-2)
    6 kA
Corriente/temperatura
  • Corriente asignada a -25°C
    18.5 A
  • Corriente asignada a -20°C
    18.3 A
  • Corriente asignada a -15°C
    18.1 A
  • Corriente asignada a -10°C
    17.9 A
  • Corriente asignada a -5°C
    17.7 A
  • Corriente asignada a 0°C
    17.4 A
  • Corriente asignada a 5°C
    17.2 A
  • Corriente asignada a 10°C
    17 A
  • Corriente asignada a 15°C
    16.7 A
  • Corriente asignada a 20º C
    16.5 A
  • Corriente asignada a 25°C
    16.2 A
  • Corriente asignada a 30° C
    16 A
  • Corriente asignada a 35° C
    15.8 A
  • Corriente asignada a 40° C
    15.6 A
  • Corriente asignada a 45° C
    15.4 A
  • Corriente asignada a 50° C
    15.2 A
  • Corriente asignada a 55° C
    15 A
  • Corriente asignada a 60° C
    14.8 A
Coeficiente de corrección de la corriente
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 2 aparatos yuxtapuestos:
    1
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 3 aparatos yuxtapuestos:
    0.95
  • Coeficiente de corrección de la corriente para 4 y 5 aparatos yuxtapuestos:
    0.9
  • Coeficiente de corrección de la corriente nominal para 6 aparatos yuxtapuestos:
    0.85
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    68 mm
  • Altura del producto instalado
    83 mm
  • Anchura del producto instalado
    35 mm
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 Hz
Selectividad
  • Calib. máx.fus. aguas arriba aM sel.CC
    4 A
  • Calib. máx.fus. aguas arriba gL sel.CC
    10 A
  • Calib. mín.fus. aguas arriba aM sel.CC
    20 A
  • Calib. mín.fus. aguas arriba gL sel.CC
    25 A
Potencia
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    5.2 W
  • Potencia disipada por polo
    3.8 W
Disparo
  • Protegido contra disparos intempestivos
    No
Endurancia
  • Endurancia eléctrica en número de ciclos
    2000
  • Endurancia mecánica en número de maniobras
    2000
Instalación, montaje
  • Par de apriete
    2,1Nm
Conexión
  • Sección máxima de conexión de bornes de tornillo con cable flexible
    1 / 16 mm²
  • Sección de conexión de cable rígido en bornes de tornillo en la parte superior
    1 / 25 mm²
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 16 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1 / 25 mm²
  • Sec. conex. bornes sup. en cable rígido
    1 / 25 mm²
  • Sección de conexión de bornes de tornillo en montante con cable flexible
    1 / 16 mm²
Normas
  • Norma
    EN 61009-1
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Tipo de protección diferencial
    A HI
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -25…40 °C
  • Grado de polución / IEC60664/IEC60947-2
    2
  • Clase de limitación de energía I²t
    3
  • Altitud
    2000 m
  • Tropicalización/humedad/protección
    Todos los climas
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -25…70 °C
Temperatura
  • Temperatura de calibración
    30 °C

Texto para prescripción

Interruptor automático diferencial,combinado,1P+N,16A,Curva C,6kA,30mA,tipo HI
Interruptor automático diferencial,combinado,marca hager, 1P+N, 16A Curva C, poder de corte 6kA 30mA de sensibilidad superinmunizado

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.