Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud A099B

EAN
3250610669990
Cantidad
10 PCEs
Grupo
12
Precio de venta
51,32 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    10 cm
  • Altura del producto instalado
    200 cm
  • Longitud en mm
    10 cm
  • Anchura del producto instalado
    10 cm
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Acero
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud
Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud para montaje de bornes en vertical, hager

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.