Toma de corriente, EURO-AMERICANA STANDARD, gris, mate 962572506

EAN
4011334285106
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
20,26 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    2 polos
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V AC
  • Corriente nominal
    10 A
Dimensiones
  • Profundidad de montaje cajas empotrables
    32 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    gris
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • ismetalliccolour
    No
Conexión
  • Bornes de unión
    según IEC 60884-1
  • Tipo de conexión
    Con terminales roscados
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Con protección contra el contacto accidental elevada
  • differentiationfeature3web
    Terminales roscados
Seguridad
  • Protección
    Protección contra el contacto accidental elevada
  • withenhancedcontactprotection
Identificación
  • Serie principal de diseño
    BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
  • Serie
    Berker Integro mecanismos de módulo, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker Integro Pure

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.