The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Toma USB 230V Integro antracita
926002505
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
-
Conector enchufable/terminales
Con 2 terminales USB tipo A
-
Tensión nominal
100…240 V
-
Frecuencia asignada
50/60 Hz
-
-
Tensión de entrada
100…240 V AC
-
Tensión de salida
5 V DC (± 5 %)
-
Corriente de salida
máx. 500 mA
-
Fusible
a prueba de cortocircuitos y protegido contra las sobrecargas (protección electrónica)
-
Potencia absorbida (standby)
< 50 mW
-
Color de la serie
Antracita
-
Color RAL
RAL 7021 - Gris negruzco
-
-
-
Sección de conductor (macizo)
2.5
-
Conexión USB
según EN 50558
-
Tipo de conexión
Con terminales roscados
-
differentiationfeature3web
Con terminales roscados
-
Protección
sin protección adicional de contactos
-
Serie principal de diseño
BERKER INTEGRO MECANISMOS DE MÓDULO
-
Serie
Berker Integro Pure, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow
-
Texto de la nota
¡No es posible transmitir datos!
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.