AM Temporizador persiana RF Quicklink Q.1 antracita 85745126

EAN
4011334382690
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
219,27 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Cambio del tiempo astronómico
    ± 2 h
  • Tiempo de funcionamiento
    2 mn
  • Generador de números aleatorios para programa vacaciones
    ± 15 mn
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, indicación de estado, 2 x alarma
  • Funcionamiento
    Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) ; Con bloqueo de teclas ; Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las estaciones supletorias (seguro de bloqueo) ; El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse
  • Escenas de luz
    Posición de las láminas programable para las escenas ; Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink para la integración en el control individual, de grupos y central de persianas venecianas y persianas enrollables ; Funciones quicklink: persiana, 2 escenas, control forzado, teclas arriba/abajo
  • Conmutador
    Con conmutación modo Manual/Automático
  • Reserva de marcha
    ≈ 8 h
Mandos e indicadores
  • Indicación/pantalla
    Indicación de la compatibilidad de la tapa/mecanismo en la pantalla ; Contraste de la pantalla LCD regulable ; La pantalla LCD se ilumina durante el manejo
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
Dimensiones
  • Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)
    0 modules
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Medida
  • Precisión de marcha
    ± 3 min/año
Batería
  • Reserva de marcha [años]
    0 h
Detección
  • Sensor / sonda
    Protección solar y desplazamiento descendente en función del crepúsculo con sensor de luminosidad vía radio
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Material / elaboración
    Lacado
Conexión
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
  • Tiempo mínimo de ajuste de láminas
    ≈ 150 ms
  • Ajuste de láminas por duración de la señal
    < 1 s
  • Ajuste de láminas por duración de la pulsación
    < 0.5 s
  • Programas
    Programa Astro para las conmutación con la salida y la puesta del sol con introducción de la ciudad/país o de coordenadas, ajustable de manera individual ; Programa autónomo; las órdenes por radio o de las estaciones supletorias no se ejecutan ; Programa Vacaciones para la variación aleatoria de los tiempos de desplazamiento en modo automático
  • Hora
    con conmutación automática de los horarios de verano/invierno (desconectable)
Equipo
  • Cantidad tiempos de desplazamientos para arriba/abajo
    20/día
  • Cantidad canales de radio
    1
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Autoenclavamiento durante 2 min mediante duración de la señal
    > 1 s
  • Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla
    > 0.5 s
  • Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
    < 0.6 s
  • Memoria
    2 memorias de programa independientes preajustadas adaptables individualmente
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    con pantalla
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana ; Sistemas de control KNX vía radio
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto particular
    Puede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.