The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
AM Temporizador persiana R.1 blanco polar, brillo
85741139
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Cambio del tiempo astronómico
± 2 h
-
Tiempo de funcionamiento
2 mn
-
Generador de números aleatorios
± 15 mn
-
Funcionamiento
Con bloqueo de teclas
-
Conmutador
Con conmutación modo Manual/Automático
-
-
Sensor / sonda
No es adecuado para el sensor de lluvia y viento
-
Color de la serie
Blanco polar
-
-
Tipo de montaje
Fijación de conectores
-
Tiempo mínimo de ajuste de láminas
≈ 250 ms
-
Ajuste de láminas por duración de la pulsación
< 0.5 s
-
Hora
con conmutación automática de los horarios de verano/invierno (desconectable)
-
Cantidad tiempos de desplazamientos para arriba/abajo
20
-
Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla
> 0.5 s
-
Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
< 0.6 s
-
differentiationfeature2web
con pantalla
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Protección
Con protección para evitar el desmontaje
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)
0…65 % (sin condensación)
-
Aplicaciones
Control de persiana
-
Serie principal de diseño
BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
-
Serie
Berker R.1, Berker R.3
-
Texto particular
Puede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.