SM Pulsador superfície doble (Batería) - Quicklink K.5 acero 85656273

EAN
4011334370772
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
194,91 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Dimensiones
  • Altura de montaje
    14 mm
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Batería
  • Vida útil de la batería [años]
    ≈ 5
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable
  • Color RAL
    RAL 9022 - Gris claro perlado
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    4
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Seguridad
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX vía radio
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
  • Serie
    Berker K.5
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.