The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
SM Pulsador superfície doble (Batería) - Quicklink R.X, negro
85656231
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Funciones adicionales ETS
Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
-
Funciones quicklink
Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
-
Protocolo vía radio
KNX vía radio
-
-
Radiofrecuencia de transmisión
868.3 MHz
-
Potencia de transmisión vía radio
< 10 mW
-
Vida útil de la batería [años]
≈ 5
-
Colores de rotulación
217,217,217
-
-
Color RAL
RAL 9005 - Negro intenso
-
-
Material de impresión
PC-PMA negro
-
Cantidad canales de radio
4
-
Cantidad enlaces quicklink
máx. 20 transmisores/receptores
-
Tipo de configuración
Laserdruck
-
Transmisor duty cycle
1 %
-
Protección
Con protección para evitar el desmontaje
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)
0…65 % (sin condensación)
-
Aplicaciones
Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie principal de diseño
BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
-
Serie
Berker R.1, Berker R.3, Serie R.classic, Serie 1930
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.