The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
SM Pulsador superfície simple (Batería) - Quicklink R.X, blanco polar, brillo
85655239
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Funciones adicionales ETS
Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz
-
Funcionamiento
Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
-
Funciones quicklink
Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
-
Manejo
Superficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de configuración
-
Protocolo vía radio
KNX vía radio
-
-
Radiofrecuencia de transmisión
868.3 MHz
-
Potencia de transmisión vía radio
< 10 mW
-
Vida útil de la batería [años]
≈ 5
-
Pilas/batería
Con una pila de botón de litio de 3 V tipo: CR 2430
-
LED
Con LED de estado de emisión y de batería rojo/verde/naranja ; Con LED de configuración
-
Tipo de montaje
Para montaje sobre superficie plano y ampliación de combinación
-
Tipo de conexión de bus
Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
-
Programar
Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED ; Superficie de mando superior e inferior libremente configurable
-
Cantidad canales de radio
2
-
Cantidad enlaces quicklink
máx. 20 transmisores/receptores
-
Transmisor duty cycle
1 %
-
Protección
Con protección para evitar el desmontaje
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Consumo de energía
Pequeño consumo energético
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)
0…65 % (sin condensación)
-
Aplicaciones
Sistemas de control KNX vía radio
-
Serie
Plataforma electrónica ; Berker R.1 ; Berker R.3 ; Serie 1930 ; Serie R.classic
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.