AM PIR Detector movimiento RF Quicklink (1.1 m) K.5 aluminio 85345177
EAN
4011334382331
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
191,78 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Funciones
-
Funciones adicionales ETSFunciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, acceso a escenas, movimiento, acceso a escenas sin movimiento
-
FuncionamientoCon bloqueo de teclas
-
Escenas de luzAcceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio ; La memorización de las escenas se puede proteger
-
Funciones quicklinkFunciones quicklink: conmutar, regular la luz 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria, control forzado, maestro-esclavo
Conectividad
-
Protocolo vía radioKNX vía radio
-
Categoría receptores2
Dimensiones
-
Altura de montaje34 mm
-
Altura nominal de montaje1.1 m
Frecuencia
-
Radiofrecuencia de transmisión868.3 MHz
Potencia
-
Potencia de transmisión vía radio< 10 mW
Medida
-
Campo de detección, rectangular≈ 12 x 16 m
Alcance
-
Alcance frontal≈ 12 m
Detección
-
Cantidad niveles de detección2
-
Ángulo de detección, ajustablecada parte ≈ 45…90 °
Materiales, acabados, colores
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
Gestión de la iluminación
-
Luminosidad de reacción, ajustable≈ 5…1000 lx , funcionamiento diurno
Conexión
-
Tipo de conexión de busIntegración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
-
Sensibilidad de reacción, ajustable10…100 %
-
Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable≈ 1 s…3 h
-
Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para30 s
Equipo
-
Cantidad canales de radio1
-
Cantidad enlaces quicklinkmáx. 20 transmisores/receptores
-
Transmisor duty cycle1 %
Seguridad
-
Conformidad con REACHNo
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)0…65 % (sin condensación)
Identificación
-
AplicacionesDetectores de movimiento
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
-
SerieBewegungsmelder, Berker K.5
Instrucciones
-
Texto de la notaLa radiación solar directa y continua sobre el nivel de detección orientado hacia arriba puede provocar el fallo del detector de movimiento. Solamente es adecuado para interiores.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador 85345177
PDF1 MBManuales para el instalador 85345177
PDF805 KBManuales para el instalador 85345177
PDF3 MBManuales para el instalador 85345177
PDF768 KB -
Base de datos de productos KNX
VD517 MBKNXPROD14 MB -
Guía de aplicación
Guía de programación para 85345177
PDF3 MBGuía de programación para 85345177
PDF3 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF327 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF317 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 85345177
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 85345177
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas