AM PIR Detector movimiento RF Quicklink (1.1 m) Q.1 antracita 85345126

EAN
4011334382638
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
186,36 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Modo de funcionamiento
    Métodos de trabajo controlados por el Procesador µ
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, modo de funcionamiento conexión/desconexión, pulsador, indicación de estado, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, acceso a escenas, movimiento, acceso a escenas sin movimiento
  • Funcionamiento
    Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica) ; Función Party para la conexión durante 2 horas ; Con función Memory para la simulación de presencia ; Con bloqueo de teclas ; Preaviso de desconexión a mecanismos de regulación de luz ; Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla
  • Escenas de luz
    Acceso a las escenas mediante aparatos KNX vía radio ; La memorización de las escenas se puede proteger
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, regular la luz 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria, control forzado, maestro-esclavo
Compatibilidad
  • Estación auxiliar
    Manejo de estación supletoria opcional mediante pulsador de instalación
Mandos e indicadores
  • Manejo
    Control remoto mediante transmisor quicklink
  • Botón de tecla/pulsador
    Con teclas de configuración y de función ; Con tecla para conexión/desconexión/automático/memoria/función Party
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Dimensiones
  • Altura de montaje
    34 mm
  • Altura nominal de montaje
    1.1 m
Frecuencia
  • Radiofrecuencia de transmisión
    868.3 MHz
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Medida
  • Campo de detección, rectangular
    ≈ 12 x 16 m
Alcance
  • Alcance frontal
    ≈ 12 m
  • Alcance lateral
    cada uno ≈ 8 m
Detección
  • Cantidad niveles de detección
    2
  • Ángulo de detección, ajustable
    cada parte ≈ 45…90 °
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Material / elaboración
    Lacado
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    ≈ 5…1000 lx , funcionamiento diurno
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED ; Con LED de configuración y de función ; con LED de funcionamiento y de estado rojo/verde/naranja
Conexión
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
  • Sensibilidad de reacción, ajustable
    10…100 %
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    ≈ 1 s…3 h
  • Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para
    30 s
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    1
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Transmisor duty cycle
    1 %
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Detectores de movimiento ; Sensores KNX vía radio
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto de la nota
    La radiación solar directa y continua sobre el nivel de detección orientado hacia arriba puede provocar el fallo del detector de movimiento. Solamente es adecuado para interiores.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.