AM PIR Detector movimiento Standard (2,2 m) K.1 blanco polar 85342179

EAN
4011334374169
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
89,51 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Modo de funcionamiento
    Métodos de trabajo controlados por el Procesador µ
  • Funcionamiento
    Función Teach para la luminosidad de reacción mediante tecla ; Con bloqueo de teclas ; Función Party para la conexión durante 2 horas ; Con función Memory para la simulación de presencia
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla para conexión/desconexión/automático
Dimensiones
  • Altura de montaje
    34 mm
  • Altura nominal de montaje
    2.2 m
Medida
  • Campo de detección, rectangular
    ≈ 8 x 12 m
Alcance
  • Alcance frontal
    ≈ 8 m
  • Alcance lateral
    cada uno ≈ 6 m
Detección
  • Cantidad niveles de detección
    3
  • Ángulo de detección, ajustable
    cada parte ≈ 45…90 °
  • Ø campo de detección, a la altura del suelo
    0 m
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    ≈ 5…1000 lx , funcionamiento diurno
Gestión de iluminación LED
  • LED
    con LED de funcionamiento y de estado rojo/verde/naranja ; Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED
Configuración
  • Luminosidad de respuesta regulable
  • Sensibilidad regulable
  • Sensibilidad de reacción, ajustable
    10…100 %
  • Tiempo de retardo a la desconexión
    ≈ 180 s
  • Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para
    30 s
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación ; Detectores de movimiento
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.1
  • Serie
    Bewegungsmelder ; Berker K.1
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.