The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
AM PIR Detector movimiento Standard (2,2 m) Q.1 antracita
85342126
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
-
Funcionamiento
Con bloqueo de teclas
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla para conexión/desconexión/automático
-
-
Altura nominal de montaje
2.2 m
-
Campo de detección, rectangular
≈ 8 x 12 m
-
-
Alcance lateral
cada uno ≈ 6 m
-
Cantidad niveles de detección
3
-
Ángulo de detección, ajustable
cada parte ≈ 45…90 °
-
Ø campo de detección, a la altura del suelo
0 m
-
Color de la serie
Antracita
-
Material / elaboración
Lacado
-
-
Luminosidad de reacción, ajustable
≈ 5…1000 lx , funcionamiento diurno
-
Luminosidad de respuesta regulable
Sí
-
Sensibilidad regulable
Sí
-
Sensibilidad de reacción, ajustable
10…100 %
-
Tiempo de retardo a la desconexión
≈ 180 s
-
Preaviso de desconexión sobre valor de regulación de luz 50 % para
30 s
-
Índice de protección IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Protección
Con protección para evitar el desmontaje
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Humedad del aire relativa (sin condensación)
0…65 % (sin condensación)
-
Aplicaciones
Control de iluminación, Detectores de movimiento
-
Serie principal de diseño
Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
Serie
Berker Q.1, Berker Q.3
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.