AM Tecla simple persiana K.1 aluminio 85241177

EAN
4011334382249
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
105,59 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Tiempo de funcionamiento de persiana
    2 mn
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    12 V
  • Frecuencia asignada
    - Hz
Detección
  • Sensor / sonda
    No es adecuado para el sensor de lluvia y viento
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Aluminio
  • Color
    Aluminio
  • Material / elaboración
    Lacado
  • Material
    Termoplástico
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Configuración
  • Tiempo de ajuste de láminas
    (ajustable) 50 ms…2.5 s
  • Tiempo mínimo de ajuste de láminas
    ≈ 250 ms
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    0…500 s
  • Ajuste de láminas por duración de la pulsación
    < 0.4 s
Equipo
  • Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla
    > 0.4 s
  • Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
    < 0.6 s
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
  • Serie
    Berker K.5
Instrucciones
  • Texto particular
    Puede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.