AM Tecla simple persiana Q.1 antracita 85241126

EAN
4011334382546
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
100,07 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Tiempo de funcionamiento de persiana
    2 mn
  • Funcionamiento
    Función memoria para la ejecución automática de los tiempos programados de subir y bajar con posición ; Función Party, no se ejecutan las órdenes de los modos automático, vía radio ni de las estaciones supletorias (seguro de bloqueo)
Mandos e indicadores
  • Manejo
    Activación de la función Party mediante las teclas en los sentidos ascendente y descendente >20 s
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    12 V
  • Frecuencia asignada
    - Hz
Detección
  • Sensor / sonda
    No es adecuado para el sensor de lluvia y viento
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Antracita
  • Material / elaboración
    Lacado
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED ; Con LED de estado para la las funciones Memory y Party rojo/naranja ; Con LED de control para seguro de bloqueo
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Fijación de conectores
Configuración
  • Tiempo de ajuste de láminas
    (ajustable) 50 ms…2.5 s
  • Tiempo mínimo de ajuste de láminas
    ≈ 250 ms
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    0…500 s
  • Ajuste de láminas por duración de la pulsación
    < 0.4 s
Equipo
  • Autoenclavamiento durante 2 min mediante pulsación tecla
    > 0.4 s
  • Tiempo de conmutación para la inversión del sentido
    < 0.6 s
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana
  • Serie principal de diseño
    Berker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
  • Serie
    Berker Q.1 ; Berker Q.3
Instrucciones
  • Texto particular
    Puede cambiar de orientación mediante una unidad adicional
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.