AM RF Tecla doble Quicklink R.1 negro 85146131

EAN
4011334369134
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
182,34 €
/ uni. *

Características técnicas

Funciones
  • Funciones adicionales ETS
    Funciones adicionales ETS: +6 escenas, 1 control de teclas arriba/abajo, modo de funcionamiento conexión/desconexión, valor de regulación de luz, indicación de la luminosidad, pulsador, indicación de estado, control forzado
  • Funcionamiento
    El comportamiento a la transmisión y/o recepción puede configurarse ; Función de reinicio (se regresa al ajuste de fábrica)
  • Escenas de luz
    La memorización de las escenas se puede proteger
  • Funciones quicklink
    Funciones quicklink: conmutar, regular la luz, persiana, 2 escenas, interruptor temporizador, tecla contacto NA, memoria
Mandos e indicadores
  • Manejo
    Superficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
  • Botón de tecla/pulsador
    Con teclas de configuración y de función
Conectividad
  • Protocolo vía radio
    KNX vía radio
  • Categoría receptores
    2
Potencia
  • Potencia de transmisión vía radio
    < 10 mW
Materiales, acabados, colores
  • Colores de rotulación
    217,217,217
  • Color de la serie
    negro
  • Material de impresión
    PC-PMA negro
Gestión de iluminación LED
  • LED
    Con LED de configuración y de función ; Indicación de compatibilidad tapa/mecanismo LED
Conexión
  • Tipo de conexión de bus
    Integración mediante KNX vía radio/pasarela TP en superficie en sistema KNX TP
Configuración
  • Programar
    Superficies de mando superior e inferior libremente configurables para mecanismos de conmutación y de regulación de luz de 2 elementos, así como para mecanismo de red ; Configuración quicklink sin herramientas mediante teclas e indicador LED
Equipo
  • Cantidad canales de radio
    4
  • Cantidad enlaces quicklink
    máx. 20 transmisores/receptores
  • Tipo de configuración
    Laserdruck
  • Transmisor duty cycle
    1 %
  • Luminosidad
    Luminosidad de conexión por superficie de manejo con configuración con mecanismo de regulación de luz, protegido contra la interrupción de la alimentación eléctrica, memorizable
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación ; Sistemas de control KNX vía radio
  • Serie principal de diseño
    BERKER R.1/R.3/R.8/SERIE 1930/R.CLASSIC
  • Serie
    Plataforma electrónica ; Berker R.1 ; Berker R.3 ; Serie 1930 ; Serie R.classic
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.