AM Tecla doble K.5 acero 85142173

EAN
4011334368687
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
39,96 €
/ uni. *

Características técnicas

Mandos e indicadores
  • Manejo
    Con manejo con dos superficies por serie
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    12 V
Tensión
  • Tensión de funcionamiento
    Mediante mecanismo
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Acero inoxidable
Equipo
  • Luminosidad
    Luminosidad de conexión al utilizar en un mecanismo de regulación de luz, protegido contra la interrupción de la alimentación eléctrica, memorizable
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Consumo de energía
    Pequeño consumo energético
  • Humedad del aire relativa (sin condensación)
    0…65 % (sin condensación)
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de iluminación
  • Serie principal de diseño
    BERKER K.5
  • Serie
    Plataforma electrónica ; Berker K.5
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.