Tecla 1 fase, S.x/B.x, blanco polar mate 80960299

EAN
3250617155649
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
4,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Mandos e indicadores
  • Botón de tecla/pulsador
    Con tecla de programación y LED de programación rojo
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Dimensiones
  • Altura
    55 mm
Potencia
  • Potencia absorbida KNX
    ≈ 108 mW
Materiales, acabados, colores
  • Color de la serie
    Blanco polar
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Termoplástico
  • Superficie
    mate
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system
Utilizar
  • differentiationfeature2web
    Con lente clara
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: pulsadores
  • Serie principal de diseño
    KNX - Berker S.1/B.3/B.7
  • Serie
    KNX, S.1, B2, Berker B.7

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.