The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Tecla 1 fase, S.1, blanco, brillo
80960282
You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros
Características técnicas
-
Funcionamiento
Función para interrupción manual de funciones automáticas posteriormente a un disparo
-
Manejo
Superficies de manejo configurables como manejo con una o con dos superficies
-
Botón de tecla/pulsador
Con tecla de programación y LED de programación rojo
-
Tensión de servicio del BUS
21…32 V DC
-
Potencia absorbida KNX
≈ 108 mW
-
-
Tipo de tratamiento de la superficie
No tratado
-
Acoplador de bus
Con acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexión de bus
Conexión bus mediante terminal de conexión
-
Modos de configuración posibles
system, easy
-
Zumbadores/sirenas
con buzzer integrado para identificación acústica del aparato en el sistema
-
differentiationfeature2web
Con lente clara
-
Índice de protección IP
IP20
-
atishalogenfreeexternallymaintained
No
-
Protección
Con protección para evitar el desmontaje
-
Temperatura de funcionamiento
-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte
-20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
-
Temperatura
sensor de temperatura integrado con salida de los valores medidos mediante object
-
Aplicaciones
Sistemas de control KNX
-
Familia de productos:
Familia de productos: pulsadores
-
Serie principal de diseño
KNX - Berker S.1/B.3/B.7
-
Serie
KNX ; S.1 ; B2 ; Berker B.7
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.