Detector movimiento KNX, 2,20m, K.x/Q.x 80262270

EAN
3250617154581
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
223,89 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Temporización máxima
    30 mn
  • Conmutador
    Con conmutador para desconexión/automático/conexión
Tensión
  • Tensión de servicio del BUS
    21…32 V DC
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    10 mA
Dimensiones
  • Altura óptima del montaje
    2.2 m
Medida
  • Campo de detección, rectangular
    ≈ 8 x 12 m
Alcance
  • Capacidad de transmisión máxima frontal
    8 m
  • Capacidad de transmisión máxima lateral
    6 m
Detección
  • Ángulo de detección vertical
    0 / 7 °
  • Ángulo de detección, ajustable
    cada parte ≈ 45…90 °
  • Ángulo de detección horizontal
    90 / 180 °
  • Tipo de captador
    detector de movimiento
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Plástico+Metal
Gestión de la iluminación
  • Luminosidad de reacción, ajustable
    ≈ 5…1000 lx , funcionamiento diurno
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    0 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    Con garras de expansión
Conexión
  • Acoplador de bus
    Con acoplador de bus integrado
  • Tipo de conexión de bus
    Conexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system
  • Temporización mínima
    10 s
  • Tiempo de retardo a la desconexión, ajustable
    10 s…30 mn
Utilizar
  • differentiationfeature3web
    Con acoplador de bus integrado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C
Identificación
  • Aplicaciones
    Sensores KNX
  • Serie
    KNX, Berker Q.1, Berker Q.3, Berker K.1, Berker K.5
Instrucciones
  • Texto de la nota
    La radiación solar directa y continua sobre el nivel de detección orientado hacia arriba puede provocar el fallo del detector de movimiento. Solamente es adecuado para interiores.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.