Teclado 3 fases, K.x, antracita 80163776

EAN
3250617153652
Cantidad
1 uni.
Grupo
96
Precio de venta
119,11 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Empotrado
Funciones
  • Con termostato de ambiente
Mandos e indicadores
  • Con indicador LED
  • Número de teclas
    3
Corriente eléctrica
  • Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)
    max. 20 mA
Dimensiones
  • Etiqueta (ancho x alto)
    66.8 x 15.7 mm
  • Altura
    15.7 mm
  • Ancho
    66 mm
Potencia
  • Potencia absorbida KNX
    ≈ 150 mW
Medida
  • Emisor de valores
    Emisor de valores para la regulación de luz, posición y luminosidad 1 y 2 byte
Pantalla
  • Con pantalla
    No
Materiales, acabados, colores
  • Material
    Termoplástico
  • Material de impresión
    Papel
Conexión
  • Acoplador de bus
    Para acopladores de bus empotrados
Configuración
  • Modos de configuración posibles
    system
  • Parametrización
    Se puede parametrizar el manejo con una o dos superficies
Articulos proporcionados
  • Conexión a bus incluida
    No
Equipo
  • Número de puntos de actuación
    6
  • Con ptotección en el desmontaje/antirrobos
  • Tipo de producto:
    Tipo de producto: pulsador, de 3 elementos
Utilizar
  • _empty_
    con portaetiquetas
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
  • Protección
    Con protección para evitar el desmontaje
  • Alarma
    Telegrama de alarma tras retirar el acoplador de bus 1 bit o 1 byte
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -5…45 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…70 °C el almacenamiento >45 °C reduce la vida útil
Identificación
  • Aplicaciones
    Sistemas de control KNX
  • Familia de productos:
    Familia de productos: pulsadores
  • Serie
    KNX, Berker K.1, Berker K.5
Instrucciones
  • Texto particular
    Utilizar solamente junto con acoplador de bus 8004 00 01.

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.